Tools

Westgate Shopping City, Zagreb, Kroatien

Total Building Solutions für riesiges Einkaufszentrum

Kunde

Die 2009 eröffnete Westgate Shopping City in Jablanovec vor den Toren Zagrebs ist das größte  Einkaufszentrum Kroatiens mit 226.000 Quadratmetern Bruttofläche und 93.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Die Besucher haben die Auswahl unter etwa 260 Geschäften sowie über 30 Bars und Restaurants. Außerdem beherbergt die Westgate Shopping City Kroatiens größten Indoor-Freizeitpark für Kinder. Von den 7.250 Parkplätzen sind 2.250 Garagenplätze.

Westgate Shopping City Einkaufszentrum, Zagreb, Kroatien

Anforderungen

Der Betreiber wollte ein Maximum an Komfort und Sicherheit inklusive zuverlässigem Brandschutz für die zahlreichen Kunden und Beschäftigten sowie einen energieeffizienten Betrieb der Westgate Shopping City gewährleisten. Er suchte hierfür nach einer integrierten Lösung. Eine besondere Herausforderung war der sehr enge Zeitrahmen für das Projekt.

Lösung

Siemens überzeugte den Betreiber durch Kompetenz und gute Referenzen sowie durch die Ressourcen und Unterstützung vor Ort. Die integrierte Total Building Solution wurde termingerecht installiert und umfasst das Gebäudemanagementsystem Desigo Insight, das Gefahrenmanagementsystem WinGuard SiControl und das Brandmeldesystem Sigmasys Sinteso. Außerdem schloss der Kunde einen  Servicevertrag mit Siemens ab.

Nutzen

Die integrierte Total Building Solution schafft höchste Sicherheit und Komfort für Nutzer, Mitarbeiter und Sachwerte in dem Einkaufszentrum mit seiner hohen Besucherfrequenz und den zahlreichen Beschäftigten. Gebäudeautomation mit Desigo erlaubt einen energiesparenden Gebäudebetrieb durch intelligentes Energiemanagement und spezielle Energiesparfunktionen ohne Einbussen beim Komfort. WinGuard SiControl macht aus vielen Datenquellen ein umfassendes, effizientes  Gefahrenmanagementsystem, das den Benutzern immer und ortsunabhängig alle wesentlichen Informationen und Funktionen für einen reibungslosen Ablauf übermittelt. Sigmasys Sinteso schließlich bietet als bewährtes Brandmeldesystem optimalen Schutz gegen Brände und Einbrüche. Für den Service vor Ort aus kompetenter Hand schließlich ist in der Westgate Shopping City ebenfalls gesorgt.

Fakten

  • Gebäudemanagementsystem Desigo Insight mit 11.500 Datenpunkten und 75 Desigo PXC Automationsstationen

  • Gefahrenmanagementsystem WinGuard SiControl

  • Brandmeldesystem Sigmasys Sinteso mit 7500 Rauch-, Hitze- und Brandmeldern und 17 Brandmeldezentralen



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });