Tools

Hotel Splendid, Becici, Montenegro

Integrierte Hotellösung mit fünf Sternen

Kunde

Die Montenegro Stars Hotelgruppe betreibt das Fünf-Sterne-Hotel Splendid Conference & Spa Ressort in Becici in Montenegro. Das Luxushotel verfügt über 322 Zimmer, einen 3000 qm großen Welnessbereich und einen 700 qm großen Konferenzbereich.

Hotel Splendid, Becici, Montenegro

Anforderungen

Die Montenegro Stars Hotelgruppe wollte bei der Gebäudetechnik eine ganzheitliche integrierte Hotellösung aus einer Hand. Die Sicherheit der Gäste sowie der Brandschutz sollte oberste Priorität haben.

Lösung

Siemens lieferte eine integrierte Hotellösung mit dem kompletten Hotel-Management-System von der Raumautomation für höchsten Klimakomfort über eine Zutrittskontrolle für die Sicherheit der Hotelgäste bis hin zum Service- und Rezeptionsmanagement. Für erhöhten Brandschutz steuert das Gefahrenmanagementsystem das Brandschutzsystem mit fast 4000 Brandmeldern und das Videoüberwachungssystem, das die SiPass Zutrittskontrolle sowie das Sintony Sicherheitssystem integriert.

Hotel Splendid, Becici, Montenegro

Nutzen

Integrierte Hotellösung aus einer Hand. Sicherheit für die Hotelgäste. Erhöhter Brandschutz. Über Kommunikationssystem HiPath sind alle Angestellten immer erreichbar, Servicewünsche der Gäste werden sofort erfüllt. Kontrolle der Energie- und Betriebskosten in den Zimmern über Raumautomationssystem.

Fakten

  • Siemens Hotel Room Management System (HRMS) – von der Raumautomation bis zum Rezeptionsmanagement; Teil der integrierten Hotellösung

  • Brandschutz mit Branddetektion, Löschsystem und Bedienpanels

  • Videoüberwachungs- und Sicherheitssystem (SiPass, Sintony) erhöht die Sicherheit

  • Integration des Gefahrenmanagementsystem MM8000 für mehr Sicherheit der Gäste

  • HiPath Kommunikation- und Applikationssysteme



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });