Tools

Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg, Russland

Integrierte Gebäudetechnik für umfassende Hotellösung

Kunde

Das Design des Radisson Sonya Hotels in St. Petersburg ist von Dostojewskis Roman „Schuld und Sühne“ inspiriert. Das Vier-Sterne-Hotel bietet neben 173 Zimmern mehrere Restaurants und Tagungsräume.

Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg, Russland

Anforderungen

Balance zwischen Gästekomfort, Sicherheit, Energieeffizienz und Kostenmanagement.  Hotellösung mit kommunikationsfähiger Gebäudetechnik, bei der die Systeme nahtlos zusammenarbeiten und eine Beschädigung des einzigartigen Designs ausschließen.

Lösung

Die Petersburger Partnerfirma  ZAO ProfingenerStroy installierte in enger Zusammenarbeit mit Siemens die Gebäudetechnik als umfassende Hotellösung mit integrierten Gebäudemanagement-, Brandschutz- und Sicherheitssystemen. Für jedes Hotelzimmer gibt es eine individuelle, effizienzoptimierte Klimasteuerung. Zum modernen Brandschutz- und Löschsystem kommt ein Videoüberwachungs- und Zutrittskontrollsystem. Das Sicherheitssystem wurde gemäß der örtlichen Vorschriften und der Anforderungen des Risikomanagementteams des Hotels ausgelegt.

Nutzen

Die Gebäudetechnik hilft, auf die Wünsche der Gäste im Radisson Sonya Hotel einzugehen. Sie garantiert optimalen Klimakomfort mit verbesserter Energieeffizienz der Heizungs-, Lüftungs- und  Klimaanlagen, was außerdem deutliche Kosteneinsparungen zur Folge hat. Positive Auswirkung aufs Image: Internationales Umweltzertifikat „Der Grüne Schlüssel“. Die Hotellösung gewährleistet die Sicherheit der Gäste, Mitarbeiter und Sachwerte: Zuverlässige, frühzeitige Branderkennung. Unauffällige Steuerung und Handhabung unterschiedlichster Bedrohungssituationen. Keine Störungen durch Fehlalarme.

Fakten

Hotellösung mit

  • Gebäudeautomationssystem Desigo

  • Klimasteuerung in jedem Hotelzimmer

  • Sistore Videoüberwachungs- und Zutrittskontrollsystem

  • Synova Brandschutzsystem

  • Automatischem Feuerlöschsystem



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });