Tools

Institut Mario Negri, Mailand, Italien

Integrierte Life Science Lösungen für den neuen Hauptsitz

Kunde

Istituto Di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, eine italienische Non-Profit-Organisation, die sich der Erforschung von Krankheiten und der Entwicklung neuer Medikamente widmet.

Institut Mario Negri, Mailand, Italien

Anforderungen

Beste Umgebungsbedingungen sind für einen nachhaltigen Forschungserfolg in den Life Sciences Voraussetzung. Von der gebäudetechnischen Lösung für den Hauptsitz des Instituts Mario Negri waren neben der Regelkonformität Effizienz in der Energienutzung, bei Prozessen und Arbeitsabläufen, Sicherheit für Menschen, Wertgegenstände und Daten und schließlich beste raumklimatische Bedingungen gefordert.

Lösung

Mit dem Exklusivpartner Telmotor und dem Unternehmen Termingas realisierte Siemens im Institut Mario Negri zukunftsweisende Total Building Solutions: In das Gebäudeautomationssystem sind mechanische und elektrische Anlagen sowie die Sicherheitseinrichtungen eingebunden. Die Total Building Solutions umfassen neben der raumklimatischen Regelung von Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit Systeme für die Steuerung der Stromverteilung, für die Wärme-Luftkopplungsanlage, die Beleuchtung, die Kalt- und Warmwasseraufbereitung sowie ein Brandschutzsystem. Dazu kommen Zutrittskontrollsysteme, Videoüberwachungs- und Einbruchsschutzanlagen.

Nutzen

Energieeffizienz, Sicherheit, Regelkonformität, optimales Raumklima. Langfristiger Investitionsschutz, da die integrierten Life Science Lösungen flexibel und skalierbar sind. Schnelligkeit und Effizienz bei der Durchführung des Projekts, durch nur einen einzigen Ansprechpartner.

Fakten

  • Übergeordnetes Desigo Gebäudeautomationssystem mit 6.400 Datenpunkten

  • Desigo Insight 2.3 mit 4 Clients

  • Über 900 Desigo RX Regler

  • Etwa 50 Desigo PX Regler

  • Integriertes Brandschutzsystem

  • Integrierte Stromverteilungsanlagen

  • Unabhängiges MM8000 Gefahrenmanagementsystem mit zwei Arbeitsstationen



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });