Tools

Casino Zug, Zug, Switzerland

Effiziente HLK-Anlage für das Casino Zug

Kunde

Das 1907 gebaute Casino Zug eignet sich mit einem vielseitigen Angebot an Sälen, Foyers und Sitzungszimmern für ein breites Spektrum attraktiver Veranstaltungen. Es gehört seit 1999 der Stadt Zug.

Casino Zug, Zug, Switzerland

Anforderungen

Die 30-jährige HLK-Anlage entsprach nicht mehr den Gegebenheiten und musste ersetzt werden. Vorgabe war ein System, das einfach sowie zentral und über Fernzugriff bedient werden kann.

Lösung

Die Wahl fiel auf das System Synco 700, das für jeden Anwendungsfall eine passende Lösung durch vorprogrammierte Standardanwendungen bietet: Von der Primäraufbereitung über die Einzelraumregelung bis hin zur Verbindung mit dem Elektrogewerk. So konnten die zehn Lüftungs- und Klimaanlagen des Casinos ohne aufwändiges Engineering in Betrieb genommen werden.

Über KNX-Kommunikation werden die Anwendungen automatisch aufeinander abgestimmt. Bei Synco 700 ermöglicht KNX zudem, HLK-, Licht- und Jalousiesteuerungen zu verbinden. Im Casino Zug wird die HLK-Anlage in den Sälen über die gleichen Touchpanels wie Audio, Video und Beleuchtung bedient.

Dank einem OZW775 Webserver kann die Anlagenbedienung und -kontrolle jederzeit ortsunabhängig von jedem PC aus erfolgen.

Nutzen

Synco erlaubt die einfache und schnelle Inbetriebnahme der HLK-Anlagen. Dank der Kommunikationsfähigkeit der Synco-Regler wird der Komfort gesteigert und der Energiebedarf reduziert. Die Integration verschiedener Gewerke schafft besseren Überblick und mehr Bedienkomfort. Der Fernbedienung und -diagnose über Webserver ist kosteneffizient und komfortabel.

Fakten

  • Komplett neue Gebäudeautomation für das Casino Zug inklusive 30 Jahre altem Erweiterungbau

  • HLK-Regelsystem Synco 700 mit kommunikationsfähigen Reglern

  • OZW775 Webserver



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });