Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

net.de AG, Hannover, Deutschland

Ganzheitliche Brandschutzlösung

Kunde

net.de AG, Hannover, ist ein führender deutscher Internet-Provider im Bereich von Internet Data Center und Hosting-Dienstleistungen.

net.de AG, Hannover, Deutschland

Anforderungen

net.de AG benötigte ein neues Rechenzentrum für bis zu 5.000 Internet-Server und suchte einen Partner für ein integriertes Brandschutz- und Sicherheitskonzept, das das hochsensible Rechenzentrum optimal und nachhaltig schützt.

Lösung

Siemens lieferte eine maßgeschneiderte Brandschutzlösung für den gesamten Gebäudelebenszyklus. Die Kombination frühestmöglicher Branddetektion, Alarmierung und automatischer Löschung, die Integration von Sicherheitssystemen sowie ein umfangreiches Service-Paket ergeben ein ganzheitliches Schutzkonzept. Für die Löschung wurde eine Sinorix Löschanlage mit natürlichem Löschmittel im Rechenzentrum installiert - eine optimale Brandschutzlösung. Natürliche Löschmittel wie Stickstoff oder Argon reduzieren den Sauerstoffgehalt in der Luft. Da keine Reaktionsprodukte entstehen, werden Schäden vermieden.

Nutzen

„Mit der Brandschutzlösung für unser Rechenzentrum leistet Siemens einen wertvollen Beitrag zum Schutz der sensiblen Daten und Geschäftsprozesse der net.de AG“, so Geschäftsführer Peter Sager. Auch nach der Implementierung kann der Kunde auf die Service- und Instandhaltungsleistungen von Siemens vertrauen. Zudem bietet ihm die Brandschutzlösung langfristig eine hohe Investitionssicherheit.

Fakten

Brandschutzlösung und mehr

  • Brandmeldezentrale mit neuronalen Brandmeldern

  • Löschsteuerzentrale

  • GMA-Bedienfeld (Touchscreen)

  • Sinorix Argon Löschanlage mit fünf Löschbereichen, bestehend aus 36 Löschmittelbehältern (300 bar Fülldruck)

  • Bereichsventilstation

  • Verteilerrohrnetz mit Düsen

  • Personenschutzeinrichtung (pneumatische Verzögerung)

  • Handauslösungen

  • Handfeuermelder

  • Blitzleuchten

  • Pneumatische Martinshörner und Alarmtongeber

  • Leuchttableaus

  • Druckentlastungseinrichtungen

  • Einbruchmeldeanlage und Zutrittskontrollsystem

  • Servicevertrag



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });