VXF32.50-40
Dreiwegventil, Flansch, PN10, DN50, kvs 40
Artikel-Nr. S55202-V120
Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
Für Kalt-, Warm- und Heisswasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen
Attribut | Wert |
---|
Hub | Ab DN 100: 40, Bis DN 80: 20 mm |
Leckrate | 0...0,02 % des kvs-Wertes |
Leckrate Bypass | 0,5...2 % des kvs-Wertes |
DN | 50 |
kvs | 40 m³/h |
Medium | Kaltwasser, Solen, Wasser mit Frostschutz, Warmwasser |
Mediumstemperatur | -10...150 °C |
Ventilkennlinie | Durchgang: gleichprozentig, Durchgang: kvs 250/400 linear, Bypass: linear |
Stellverhältnis | DN 15 .. 25: >50, DN 40...150: >100 |
Betriebsdruck zulässig | 1000 kPa |
Werkstoff Ventilkörper | Grauguss EN-GJL-250 |
Werkstoff Innengarnitur | < DN 40: CrNi-Stahl/Messing, > DN 50: CrNi-Stahl/Rg5 (faulty format) |
PN-Stufe | PN 10 |
SAX.. Δpmax | 300 kPa |
SKD.. Δpmax | 400 kPa |
SKB.. Δpmax | 400 kPa |