Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ALG133

Messingverschraubung G ½" / R ⅜", 3er-Set

Artikel-Nr. BPZ:ALG133

Artikel-Nr. BPZ:ALG133

Ventilseitig mit zylindrischem Gewinde nach ISO 228-1. Rohrseitig mit konischem R-Innen- oder zylindrischen Rp-Aussengewinde nach ISO 7-1.

Jedes Set ALG..2 besteht aus 2 Überwurfmuttern, 2 Einlegemuttern und 2 Flachdichtungen. Jedes Set ALG..3 besteht aus 3 Überwurfmuttern, 3 Einlegemuttern und 3 Flachdichtungen.

Zusatzinformation

Rohrseitig mit Aussengewinde.

Attribut

Wert

Anschlussgewinde rohrseitig

R ⅜ "

Anschlussgewinde ventilseitig

G ½ "

DN

10

Werkstoff

Messing



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });