ADN10
Rücklaufverschraubung Durchgang, PN10, DN10, 0..1,8
Artikel-Nr. BPZ:ADN10
Rücklaufverschraubungen mit Drosselfunktion für hydraulischen Abgleich und Absperrfunktion bei Demontage / Austausch des Heizkörpers.
Durchflussmenge einstellbar
Attribut | Wert |
---|
DN | 10 |
Kv | 0…1.8 m³/h |
kvs | 0…1.8 m³/h |
Medium | Wasser mit Frostschutz |
Mediumstemperatur | 1...120 °C |
Betriebsdruck zulässig | 1000 kPa |
Werkstoff Ventilkörper | Messing Ms58, matt vernickelt |
PN-Stufe | PN 10 |
Anschlussgewinde | Rp/R ⅜ " |
Ventilbauart | Durchgang |
Δpmax | 60 kPa |