RDF..Flush Mount

Raumthermostat für Montage auf Unterputzdosen

Artikel-Nr. BPZ:RDF..Semi Flush Mount

Artikel-Nr. BPZ:RDF..Semi Flush Mount

Raumthermostat mit LCD für Montage auf Unterputzdosen für 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren und für Verdichter von Direktverdampfern

  • Für Heiz und/oder Kühlanwendungen

  • Ausgänge für einen 3-Stufen Ventilator

  • Inbetriebnahme- und Regelparameter wählbar


Attribut

Wert

Frequenz

50/60 Hz

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schutzart

IP30

Produktvarianten




$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });