RDF..

Raumthermostat

Artikel-Nr. BPZ:RDF..

Artikel-Nr. BPZ:RDF..

  • Elektronischer Raumthermostat mit LCD für Ventilatorkonvektoren und für Verdichter in Direktverdampfern

  • Für Heiz- und/oder Kühlanwendungen

  • Ein-/Ausgang

  • Digitaleingang für externen Betriebsart-Umschalter

  • Diverse Betriebsarten (Normal-, Energiesparbetrieb oder Betriebsbereitschaft)

  • Ausgänge für 3-stufigen Ventilator

  • Installations- und Regelparameter wählbar

  • Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)

  • Farbe Montageplatte: Lichtgrau RAL7035 (NCS 2801-Y43R)


Attribut

Wert

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Montage

Wandmontage mit Schrauben

Befestigungsart

Wandmontage mit Schrauben

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

86 x 86 x 39 mm

Produktvarianten




$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });