RVP360

Heizungsregler für 2 Heizkreise und Brauchwasser

Artikel-Nr. S55370-C139

Artikel-Nr. S55370-C139

Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung von 2 unabhängigen Heizkreisen mit oder ohne Raumeinfluss, Brauchwasserbereitung und bedarfsabhängige Kesseltemperaturregelung.

Haupteigenschaften

Zusätzlich zu den Funktionen des RVP350 bietet der RVP360 folgendes:

  • 6 vorprogrammierte Anlagentypen können gewählt werden, mit automatischer Zuordnung der pro Anlagentyp erforderlichen Funktionen

  • Regelung von 2 Mischheizkreisen

  • Regelung eines Pumpenheizkreises und eines Mischheizkreises


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

8 VA

Analog-Eingänge Signal

LG-Ni1000, NTC 575

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

2 x 2(2), 9 x 1(1) A

Abmessungen (B x H x T)

144 × 96 × 109 mm



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });