RVP340

Heizungsregler für 1 Heizkreis

Artikel-Nr. S55370-C136

Artikel-Nr. S55370-C136

Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung von einem Heizkreis mit oder ohne Raumeinfluss.

Haupteigenschaften:

  • 2 vorprogrammierte Anlagentypen können gewählt werden, mit automatischer Zuordnung der pro Anlagentyp erforderlichen Funktionen

  • Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung durch Steuern eines Ventils in einem Heizkreis

  • Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung durch Steuern eines Zweiwegventils im Primärrücklauf eines Heizkreises mit Fernheizungsanschluss (Übergabestation)

Weitere Eigenschaften

Der RVP340 bietet folgende Funktionen (keine Einschübe oder zusätzliche Geräte erforderlich):

  • Optimierung der Einschalt- und Ausschaltzeiten

  • Schnellabsenkung und Schnellaufheizung

  • ECO-Automatik, abhängig von der Aussentemperatur und der Gebäudebauweise

  • Wochenprogramm mit 3 Heizphasen pro Tag

  • Jahresprogramm für Ferien

  • Digitale Einstellung der Heizkennlinie

  • Pumpenkick und Pumpennachlauf

  • Minimal- und Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur

  • Multifunktionale Ausgänge

  • Digitaler Eingang zur Fernbedienung der Betriebsart

  • Kommunikation mit anderen Reglern über LPB-Datenbus (RVP3.., RVL4.. und RVD2..)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50 Hz

Leistungsaufnahme

6 VA

Analog-Eingänge Signal

LG-Ni1000, NTC 575

Digital-Eingänge

Meldekontakt

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 24...230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

4 x 2(2) A

Abmessungen (B x H x T)

144 × 96 × 109 mm



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });