Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SO620A

Sockel für autom./adressierbare Synova 600 Melder

Artikel-Nr. BPZ:4860800001

Artikel-Nr. BPZ:4860800001

Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff. Umweltfreundliche Materialien. Installierter Sockel sofort bereit für Linientests Schraublose Anschlussklemmen für einfache Installation.

Passt in alle Standard Unterputzdosen von 55 bis 80 mm.

Attribut

Wert

Schutzart

IP44

Kabelgrösse

0.2... 2.5 mm2

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Abmessungen (Ø x H)

115 x 21 mm

Zubehör

DBZ1191 Sockelzusatz für Aufputz, DBZ1191A-AA Sockelzusatz flach für Aufputz, DBZ1192 Sockelzusatz feucht, DBZ1192-AA Sockelzusatz nass, DBZ1195A Akustiksockel, DBC1191A-AA Relaissockel, DBZ1190 Melderarretierung, DBZ1190A-AC Melderheizung, DBZ1193A Melderkennzeichen, DBZ1193A-AA Meldermarkierung, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2, DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });