Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SO320

Meldersockel kollektiv für die Melderserie Synova 300

Artikel-Nr. BPZ:5085990001

Artikel-Nr. BPZ:5085990001

Meldersockel aus aufprall-, kratzfestem und sicherem umweltfreundlichen Kunststoff. Komplette Abdeckung des Meldersockels durch den Melder. Passt für alle Synova 300 Melderserien, konventionell und adressiert. Einfache Installation durch Klick-Konzept, mit schraublosen Anschlussklemmen für die Melderlinie und den ext. Alarmindikator. Passt auf alle Standard Unterputz Montagedosen von 55 bis 80 mm.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2... 1.5 mm2

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Liefereinheit

6 Stück

Zubehör

SOA322 Sockelzusatz für Aufputzmontage, TP320 Melderarretierung



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });