OP620A
Rauchmelder, analog/adressiert-Breitband
Artikel-Nr. BPZ:4860510001
Der OP620A ist der Allrounder für anspruchsvolle Anwendungen. Er hat ein ausgeglichenes Ansprechverhalten für die unterschiedlichsten Brandarten. Er verfügt über ein neues, hochwertiges opto-elektronisches Sensorsystem, hat eine hohe Resistenz gegenüber Verschmutzung und erschliesst damit neue Dimensionen in Sicherheit und Funktionen. Automatische Adressvergabe in der Installationsreihenfolge. Der eingebaute Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil.
Der Sockel SO620A muss separat bestellt werden.
Attribut | Wert |
---|
Norm | EN54-7, EN54-17 |
Schutzart | IP44 |
Betriebsspannung | 16… 28 VDC |
Betriebstemperatur | -25... +60 °C |
Ruhestrom | max. 200 μA |
Liefereinheit | 2 Stück |
Abmessungen (Ø x H) | 115 x 50 mm (inkl. Sockel SO620A) |
Farbe | weiss, ~RAL 9010 |