Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DMA1133D

Schaltungseinsatz SynoLOOP (indirekte Alarmauslösung)

Artikel-Nr. A5Q00004471

Artikel-Nr. A5Q00004471

Schaltungseinsatz zum DM1133A mit indirekter Alarmauslösung durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes. Der integrierte Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil. Die integrierte LED leuchtet bei einem Alarm. Der Schalteinsatz wird bei der Inbetriebsetzung in das Gehäuse DMA1192-x eingesetzt. Automatische Adressvergabe beim ersten Auslösen des Handfeuermelders.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Klemmenblock

min. 0.28... 1.5 mm2



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });