Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DMA1131

Schaltungseinsatz automatisch-adressierbar

Artikel-Nr. A5Q00005579

Artikel-Nr. A5Q00005579

Schaltungseinsatz mit direkter Alarmauslösung passend ins Gehäuse FDMH291-x. Mit integriertem Linientrenner. Für den Anschluss an der adressierten SynoLOOP Melderlinie. Die integrierte LED leuchtet bei einem Alarm.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Klemmenblock

min. 0.28... 1.5 mm2



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });