Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DM1133A__

Automatisch adressierbarer Handfeuermelder

Artikel-Nr. DM1133A__

Artikel-Nr. DM1133A__

Der DM1133A ist der günstigste auf IP65 aufrüstbare Handfeuermelder. Das Gehäuse kann während der Installation montiert werde. Der Schaltungseinsatz wird erst bei der Inbetriebsetzung eingesetzt.

Das Gehäuse DMA1192-xx und der Schaltungseinsatz DMA1133D müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebstemperatur

-25... +70 °C

Schutzart

IP54 (IP65 mit Dichtung und Kabelverschraubung)

Norm

EN 54-11

Abmessungen (B x H x T)

134 x 134 x 43 mm

Zubehör

DMZ1197-AD Dichtung, DMZ1197-AC Schutzdeckel, A5Q00004478 Kabelverschraubung M20, A5Q00006735 Würgenippel M20, (1-Loch), A5Q00010055 Würgenippel M20, (2-Loch)



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });