Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DM1131__

Automatisch adressierbarer Handfeuermelder

Artikel-Nr. DM1131__

Artikel-Nr. DM1131__

Automatisch adressierbarer Handfeuermelder für direkte Alarmauslösung mit integriertem Kurzschlusstrenner. Glasscheibe mit Sollbruchstelle und Schutzfolie.

Das Gehäuse FDMH291-x und der Schaltungseinsatz DMA1131 müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebstemperatur

-25... +70 ºC

Schutzart

IP44

Norm

EN54-11

Abmessungen (B x H x T)

87 x 87 x 46.6 mm

Zubehör

FDMC291 Schutzdeckel, A5Q00004478 Kabelverschraubung M20, A5Q00004479 Gegenmutter M20



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });