Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DLB1191A

Sockel für Linearer Rauchmeldereinsatz DLA1191A

Artikel-Nr. BPZ:4692010001

Artikel-Nr. BPZ:4692010001

Der Sockel besteht aus einem robusten glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, das die erforderliche Isolation des Melders gewährleistet. Der Sockel enthält schraublose Anschlussklemmen und sechs mögliche Kabeleinführungen für M20 Kabelverschraubungen.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2... 1.5 mm2 (AWG24... 15)

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 45 mm

Zubehör

A5Q00004478 Kabelverschraubung M20



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });