Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DLA1191A

Linearer Rauchmeldereinsatz

Artikel-Nr. BPZ:4942920001

Artikel-Nr. BPZ:4942920001

Der Melder enthält einen Lichtsender und einen Lichtempfänger. Der Lichtsender sendet einen gebündelten Infrarotstrahl aus, der vom prismenförmigen Reflektor zum Lichtempfänger zurückgeworfen wird. Der Empfänger wandelt das empfangene Infrarotsignal in ein elektrisches Signal um, das in der mikroprozessorgesteuerten Elektronik ausgewertet wird.

Der Melder wird auf den Sockel DLB1191A montiert und braucht auf der gegenüberliegenden Seite des Überwachungsbereiches ein Prisma oder ein Reflektor. Mit Hilfe des Justiergerätes FDLU291 lässt sich die Optik im Einmannabgleich rationell

auf den Reflektor ausrichten.

Der Sockel muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 70 mm

Zubehör

DLR1191 Langdistanz-Reflektor, DLR1192 Mitteldistanz-Reflektor, DLR1193 Kurzdistanz-Reflektor, DLF1191-AA Kurzdistanz-Filter 7... 10 m, DLF1191-AB Kurzdistanz-Filter 5... 8 m, DLF1191-AC Fremdlichtfilter, DLH1191A Melderheizung, FDLU291 Justierset



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });