Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DF11__

Infrarot-Flammenmelder

Artikel-Nr. DF11__

Artikel-Nr. DF11__

Anschliessbar an kollektive und adressierbare Brandmeldesysteme. Infrarot-Flammenmelder für spezielle Anwendungen. Der Melder detektiert rauchlose Flüssigkeits- und Gasbrände, sowie von rauchbildenden offenen Feuern, die beim Verbrennen von kohlenstoffhaltigen Materialien, wie z.B. Holz,

Kunststoffen, Gasen, Ölprodukten usw. entsteht. Die LE3 Prüflampe dient zur Funktionsprüfung der Flammenmelder auf Distanzen bis 10 m.

Der Melder und der Sockel müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-10, EN54-17

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Kommunikationsprotokoll

adressiert oder kollektiv

Systemkompatibilität

Kompatibel zu allen Brandmeldezentralen mit interaktiver, AnalogPLUS/SynoLOOP und kollektiver/SynoLINE300/600 Signalauswertung

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 77 mm

Ext. Alarmindikator

2

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Zubehör

DFZ1190 Regenschutzhaube, MV1 Montagevorrichtung, MWV1 Montagegelenk



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });