Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CBG320A

Gehäuse zu Eingabebaustein CB320A

Artikel-Nr. BPZ:5305250001

Artikel-Nr. BPZ:5305250001

Gehäuse inkl. Klemmenblock zu CB320A SynoLOOP Eingabebaustein in rauher Umgebung. Das Gehäuse kann während der Installation montiert werden. Das Gehäuse besitzt sechs M20 Durchführungen für Kabelverschraubungen.

Attribut

Wert

Schutzart

IP56

Kabelgrösse

0.2… 2.5 mm2 (AWG24… 14)

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 65 mm

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Zubehör

A5Q00004478 Kabelverschraubung M20, DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });