Alarmindikator - Aufputz
Der Alarmindikator AI92C ist die optische Parallelanzeige für Brandmelder, die auf der SynoLINE300 Melderlinie eingesetzt werden. Er ist mit einem dunkelroten, mit Leuchtdioden (LED) bestückten Leuchtelement ausgerüstet. Der Alarmindikator ergänzt die Brandmelder in idealer Weise dort, wo die Melder an schwer zugänglichen (z.B. in Schaltschränken) oder schlecht einsehbaren Orten (z.B. in Hotelzimmern) montiert sind. Der AI92C ist passend für die Wandmontage.
Attribut
Wert
Schutzart
IP40
Betriebsspannung
6... 28 VDC
Betriebstemperatur
-25... +80 °C
Betriebsstrom
max. 35 mA
Relative Luftfeuchte
≤95 %
Kabelgrösse
max. 1.5 mm2
Abmessungen (B x H x T)
85 x 85 x 28 mm
Farbe
weiss, ~RAL 9010
Zubehör
AI330 Zusatzrahmen