Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

AI91C

Alarmindikator - Zargenversion

Artikel-Nr. S54370-F7-A1

Artikel-Nr. S54370-F7-A1

Der Alarmindikator AI91C ist die optische Parallelanzeige für Brandmelder, die auf der SynoLINE300 Melderlinie eingesetzt werden. Er ist mit einem dunkelroten, mit Leuchtdioden (LED) bestückten Leuchtelement ausgerüstet. Der Alarmindikator ergänzt die Brandmelder in idealer Weise dort, wo die Melder an schwer zugänglichen (z.B. in Schaltschränken) oder schlecht einsehbaren Orten (z.B. in Hotelzimmern) montiert sind. Der AI91C ist passend für Türzargen.

Attribut

Wert

Schutzart

IP40

Betriebsspannung

6... 28 VDC

Betriebstemperatur

-25... +80 °C

Betriebsstrom

max. 35 mA

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Kabelgrösse

max. 1.5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

62 x 37 x 24

Farbe

weiss, ~RAL 9010



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });