Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ABIS320A

Schalteinsatz zu ABI320A Ein-/Ausgabebaustein

Artikel-Nr. BPZ:5169180001

Artikel-Nr. BPZ:5169180001

Der Schalteinsatz zum ABI320A SynoLOOP Ein-/Ausgabebaustein schaltet Starkstrom und gibt eine Zustands-Rückmeldung. Die SynoLOOP Ein-/Ausgabebausteine ermöglichen dezentrale Steuerungen von externen Geräten und geben Zustands- oder Alarm-Rückmeldung über den SynoLOOP Melderbus. Der Eingang und der Ausgang haben zwei verschieden zugewiesene unabhängige Adressen. Der eingebaute Linientrenner lokalisiert einen Kurzschluss oder Unterbruch.

Der Schalteinsatz wird erst bei der Inbetriebnahme eingesetzt. Die Adressvergabe erfolgt bei der Inbetriebnahme.

Attribut

Wert

Betriebstemperatur

-25… +70 °C

Relaisausgang (potentialfrei)

1 x 240 VAC / 4 A or 125 VDC / 4 A (max. 150 W)



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });