Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ABIG320A

Gehäuse mit Klemmen für ABI320A Ein-/Ausgabebaustein

Artikel-Nr. BPZ:5169500001

Artikel-Nr. BPZ:5169500001

Gehäuse inkl. Klemmenblock für ABI320A SynoLOOP Ein-/Ausgabebaustein für rauhe Umgebung. Das Gehäuse kann während der Installation montiert werden. Das Gehäuse besitzt sechs M20 Durchführungen für Kabelverschraubungen.

Attribut

Wert

Schutzart

IP56

Kabelgrösse

0.2… 2.5 mm2 (AWG24… 14)

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 65 mm

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Zubehör

A5Q00004478 Kabelverschraubung M20, DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });