Site Search

Menuclose
Related
Info
close

Hafensicherheit – der Seetransport ist das Rückgrat der Weltwirtschaft

Etwa 90 % der Containerfracht weltweit werden heute per Schiff befördert. Daher ist es umso wichtiger, dass unsere Häfen sicher sind. Dass eine Basis für verbindliche und freiwillige Sicherheitsprogramme entsteht. Grenzüberschreitend. Und weltweit. Das Ziel: Schiffe und Ladung sichern und zugleich der wachsenden Terrorismusgefahr entgegenwirken. Die Herausforderung von Sicherheitsmaßnahmen und -technologien liegt darin, Mensch und Vermögen zu schützen. Zugleich sollen sie Störungen verhindern, Prozesse optimieren und einen maximalen Return-on-Investment erzielen. Wie Sie all dies erreichen? Mit maßgeschneiderten Lösungen. Mit Lösungen, die gemacht sind für Ihre individuellen Bedürfnisse.


Ihre Anforderungen

Schutz

Perimeterschutz gewährleisten und Sicherheitslücken schließen - trotz komplexer geografischer und räumlicher Gegebenheiten.

Tracking

Den Bewegungsfluss von Schiffen, Lastwagen und Containern nahtlos verfolgen, schützen und sichern.

Compliance

Sicher sein, dass lokale, regionale und staatliche Vorschriften eingehalten werden.


Unsere Lösung

Lösungen zur integrierten Videoüberwachung

Siveillance SiteIQ Wide und Siveillance SiteIQ Analytics ermöglichen es, ein Areal komplett zu überwachen - über einen einzigen Monitor. Mit einem Geoinformationssystem (GIS) zur Geocodierung von Objekten, separaten Alarmstufen für das gesamte Areal, automatischer und manueller PTZ-Detektion und -Verfolgung sowie intelligentem Policy-Management entsteht ein vollständiges Bild der Situation vor Ort.

Lösungen für die Hafenkommunikation:

Optimales Management von Sicherheitskräften mittels farbcodierter Informationen und mobiler Kommunikation. Zum Einsatz kommen iPads, PDAs, Digital- und Analogfunk, VoIP- und analoge Telefonie ebenso wie E-Mail, SMS und Fax.

Intelligente Lösungen für Tracking und Detektion:

Von Smart Cards, Screening und Scanning über RFID und intelligente Videoüberwachung bis hin zur Detektion zum Schutz von Arealen, Schiffen, Menschen, Fracht, Containern, Informationen und Prozessen.

Lösungen zur Steuerung und Regelung:

Siveillance Vantage ist speziell auf das Sicherheitsmanagement in kritischen Infrastrukturen, wie z. B. Häfen, ausgelegt. Sie können eine Vielzahl an Subsystemen in das Tool einbinden und dieses an Ihre individuellen Sicherheitsrichtlinien und Prozesse anpassen. So ist Ihre Anlage perfekt geschützt - bei denkbar einfachem Handling.


Ihre Vorteile

  • Wirksame Krisenprävention und effektives -Management

  • Optimiertes Gesundheits- und Sicherheitsmanagement

  • Effizientere Abläufe

  • Höhere Reputation - weltweit



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?
$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });