Integrierte Applikationen für Hotels

Integrierte Applikationen für Hotels

Die Anforderungen an moderne Hotels sind: perfekter Komfort, höchste Sicherheit sowie einfache Bedienung – und das bei minimalen Kosten und maximaler Energieeffizienz. Dank der intelligenten Energiesparfunktionen und dem optimalem Zusammenspiel der einzelnen Gebäudetechnikkomponenten werden Sie diesen komplexen Anforderungen auf einfache Art und Weise gerecht.
Sparen Sie Energie und Kosten zum Beispiel durch Temperaturregelung mit Präsenzerfassung über Präsenzmelder, Hotelcard-Schalter oder Vernetzung mit dem Buchungssystem. Mit einer bedarfsgerechten Lüftung können Sie bis zu 70% Energie einsparen. Automatische Beleuchtungs- und Beschattungssteuerung nimmt Ihnen nicht nur viel Arbeit ab sondern trägt zusätzlich zur Energieeinsparungen von bis zu 45% bei.

Siemens bietet Ihnen als Komplettanbieter von Gebäudetechnik eine durchgängige Lösung – von der Wärme-/Kälteaufbereitung bis zur Verteilung thermischer und elektrischer Energie, zugeschnitten auf die Anforderungen Ihres Hotels.


$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });