Building Technologies

Raumthermostate für VVS-Anwendungen

 

Die Raumthermostate können für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden und bieten eine energieeffiziente Raumregelung. Die folgenden Beispiele zeigen typische Anwendungen von Raumthermostaten für VVS (variable Volumenstrom)-Anwendungen.

VVS-Box‚ Heiz- und Kühlsysteme mit Radiator‚ stetige P-Regelung‚ DC 0…10 V für Kühlen

VVS-Box‚ Heiz- und Kühlsysteme mit Radiator (infographic)
Zur Vergrößerung bitte Bild anklicken

N1...Raumthermostate

Y1...DC 0-10 V Antrieb für Heizen/Kühlen

E1...Elektroheizung

S1...Betriebsart-Umschaltkontakt (z.B. Key Card)

B2...Fühler für Umschaltung Heizen/Kühlen

Link zum Produktselektionstool:


Einkanalanlage mit Elektroheizung

Einkanalanlage mit Elektroheizung (infographic)
Zur Vergrößerung bitte Bild anklicken

N1...Raumthermostat RDU340

Y1...Ein-/Aus-Antrieb für Heizungen

E1...Elektroheizung

S1...Betriebsart-Umschaltkontakt (z.B. Key Card)

B1...Externer Raumthermostat

Link zum Produktselektionstool:


$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });