Related
Info
close

Sicherheitsanwendungen

Synco living bietet Raum für Raum vorprogrammierte Sicherheitsmöglichkeiten, um spezifischen Komfortansprüche gerecht zu werden.

Fensterkontakt

Zur Vergrößerung Bild anklicken

Pro Raum können max. 6 Fenster mittels Funk-Fensterkontakten überwacht werden. An den Funk-Fensterkontakt ist via Drahtverbindung(max. 10 m) ein weiterer Funk-Fensterkontakt anschließbar (Reed-Kontakt). Wird nach dem Aktivieren der Überwachung und nach Ablauf der Überwachungsverzögerungszeit ein zur Überwachung freigegebenes Fenster geöffnet, wird ein Alarm ausgelöst.

Sobald ein Fenster in einem Raum geöffnet wird, schließt das Heizventil nach einer eingestellten Zeitdauer und verhindert so, dass Heizenergie verloren geht.

Ausstattung:

  • Wohnungszentrale QAX..3  (1)

  • Tür-/Fensterkontakt AP 260 (16)

 

Mehr Informationen:
Synco living Anwendungen


Türkontakt

Zur Vergrößerung Bild anklicken

Pro Haus/Wohnung können maximal 2 Türen mittels Funk-Türkontakt überwacht werden. Wird nach dem Aktivieren der Überwachung und nach Ablauf der Überwachungsverzögerungszeit eine zur Überwachung freigegebene Türe geöffnet, wird ein Alarm ausgelöst.

Ausstattung:

  • Wohnungszentrale QAX913 (1)

  • Tür-/Fensterkontakt AP 260 (16)

 

Mehr Informationen:
Synco living Anwendungen


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?
$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });