Building Technologies

Über Standardregler

HLK-Regler – einfach, flexibel und zuverlässig

HVAC-controllers-visual

Gebäude stellen je nach Größe, Lebenszyklus, Betriebszeiten und Komfortansprüchen unterschiedliche Anforderungen an die HLK-Regelung.

Die Regler von Siemens lassen sich auf alle diese Anforderungen hin zuschneiden: Die Standardregler sind auf höchste Energieeffizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt und bilden ein modular erweiterbares Sortiment. Dadurch können Sie eine kosten- und energieeffiziente HLK-Regelung sehr flexibel planen, einfach installieren und schnell in Betrieb nehmen – ohne Programmieraufwand.

Highlights

  • Effiziente Installation dank flexibel einsetzbarem und modular aufgebautem HLK-Reglersortiment

  • Erhöhtes Wohlbefinden durch individuelles Raumklima

  • Mehr Komfort im Wohnbereich

  • Effizienter Anlagenbetrieb dank einfacher und ortsunabhängiger Bedienung

  • Langlebige, robuste Regler für den Schutz Ihrer Investition

  • Schnelle Inbetriebnahme über praktische Supportfunktione

  • Herstellerübergreifender Datenaustausch auf Basis von KNX


Mehr Informationen:


$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });