Site Search

Menuclose
Related
Info
close

Autonome HLK-Regler

RLM – Luftkanaltemperaturregler

RLM – Luftkanaltemperaturregler

Diese kompakten Regler mit integriertem Kanaltemperaturfühler und Sollwertgeber in einem Gerät eignen sich für den direkten Einbau in die Anlage. Nur die Leitungen für Speisung und Reglerausgang sind zu verlegen. Ein Montageflansch ist im Lieferumfang enthalten.

Mehr Informationen:



RLA – Raumthermostate

RLA – Raumthermostate

Die Hauptfunktion ist die Regelung der Raumthermostate durch stetiges Steuern des wasser- bzw. luftseitigen Stellgerätes mit wählbarem Wirksinn der Steuersignale für "Heizen oder Kühlen" oder "Heizen und Kühlen".

Mehr Informationen:



RLU – Universalregler

RLU – Universalregler

Diese Regler werden in einfachen bis komplexen Lüftungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen eingesetzt . Die Universalregler sind für die Regelgrössen Temperatur, relative/absolute Feuchte, Druck/Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität und Enthalpie geeignet.

Mehr Informationen:



RWD.. – Universalregler

Dargestelltes Produkt: RWD..

Die RWD..-Universalregler sind speziell für kleine bis mittelgroße HLK-Anlagen mit Standardregelkreisen geeignet.

Mehr Informationen:



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?
$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });