Desigo Insight - Managementstation

Desigo Insight – Komplexes einfach darstellen

Desigo INSIGHT – Komplexes einfach darstellen

Mit Desigo™ Insight  bedienen Sie Ihre gebäudetechnischen Anlagen einfach, intuitiv und fehlerfrei über leicht verständliche, grafische Darstellungen.

Highlights

  • Einfache Kontrolle und Bedienung über grafische Oberflächen

  • Reduzierte Energiekosten aufgrund von Green Leaf-Anzeige und energieeffizienten Applikationen

  • Mehr Sicherheit durch zentralisiertes Alarmmanagement

  • Frühzeitige Eingriffsmöglichkeiten mittels automatischer Warnmeldungen

  • Detaillierte Daten für Entscheidungen und Analysen

  • Erweiterte Bediensicherheit durch benutzerspezifische Anzeigen

  • Wirtschaftliche Bedienung über web-basierten Fernzugriff


Desigo Insight setzt Standards

Desigo Insight bietet eine breite unterstützte Branchen- und IT-Standards:

  • Zertifiziert nach BACnet B-AWS Profil (Prot. Rev. 1.10)

  • AMEV Richtlinie BACnet 2011 V1.1 mit den Profilen MBE-A und MBE-B

  • Aktuelle Microsoft Windows-Betriebssysteme mit 64-Bit-Technologie

  • Microsoft Internet Explorer und Firefox Browser


Funktionen

Basis-Funktionen

Optionale Funktionen

Object Viewer

Plant Viewer

Alarm Viewer

Trend Viewer

Alarm Router

Log Viewer

Time Scheduler

Zeit- und ortsunabhängige Verfügbarkeit

Reporting

Energy-Reporting

Kommunikation mit Sinteso FS20- Brandmeldezentrale

... und viel mehr

Desigo Insight Energy Efficienvy

Eco Monitoring mit Eco Viewer

Kommunikation mit Sinteso FS20- Brandmeldezentrale

... und viel mehr


Eco Monitoring - zentrale Effizienzkontrolle

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Der Eco Viewer in der Managementstation bietet per Mausklick Entscheidungsgrundlagen zum ökonomischen und ökologischen Betrieb aller Primäranlagen. Das verhindert unnötigen Energieverbrauch und senkt die Betriebskosten. Die Green Leaf-Anzeige informiert über den Energiestatus.

Bei Bedarf werden Sie per SMS, Fax, Pager oder E-Mail informiert. So können Sie schnell die Ursache ermitteln und Gegenmaßnahmen einleiten.


Desigo Insight – Energieeffizienz

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Mit Desigo Insight lassen sich energierelevante Informationen schnell und einfach darstellen ohne Zusatzfunktionen und Lizenzen. Die Analysefunktionen sind bereits Teil der Desigo Insight-Grafikbibliotheken und können als Einstiegspunkt verwendet werden, um aufzuzeigen, wie Kosten des Gebäudes gesenkt und der Einfluss auf die Umwelt verringert werden können. Die Funktionen liefern eine regelmässige Übersicht über Energieverbrauch, Energiekosten und CO2-Emissionen.

Fernzugriff per Internet-Service

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Mit der Desigo Web-Lösung können Sie jederzeit ortsunabhängig über Intranet oder Internet auf Ihr Gebäudeautomationssystem zugreifen. Das erlaubt Ihnen, schnell auf Alarm- oder Wartungsmeldungen zu reagieren oder eine Fernbedienung, Ferndiagnose oder Online-Optimierung durchzuführen. Auf diese Weise sparen Sie spürbar Betriebskosten.

Zentrales Alarmmanagement

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Die Alarme aller integrierten Systeme haben Sie an der Managementstation zentral im Blick. Das leistungsfähige Alarm-Routing erlaubt zudem eine betriebsabhängige Weiterleitung der Alarme – unabhängig davon, ob die Managementstation besetzt ist. Bei Bedarf werden Sie per SMS, Fax, Pager oder E-Mail informiert.

Einfache und sichere Verbindung zur Sinteso FS20-Brandmeldezentrale

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Desigo Insight ermöglicht eine leichte Integration der Sinteso FS20-Brandmeldezentrale via BACnet. Nachrichten der Brandmeldezentrale können unter Einsatz bewährter Desigo Insight-Anwendungen wie Alarm Pop-ups, Alarm Viewer, Log Viewer und Plant Viewer an spezifische Kontakte übermittelt werden.


Desigo Terminal Server

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Desigo Terminal Server stellt alle Funktionen des Managementsystems als Terminal Service im Netzwerk zur Verfügung, auf die Anwender in unabhängigen Sitzungen gleichzeitig zugreifen können. Neben den Betriebs- und Überwachungsprogrammen für die tägliche Anlagenbedienung stehen auch Projektierungswerkzeuge bereit, um Änderungen und Erweiterungen am laufenden System durchführen zu können.

Damit ist Desigo Terminal Server die optimale Lösung für den professionellen technischen Gebäudebetreiber, der uneingeschränkt von überallher über Intranet oder Extranet auf die Gebäudedaen zugreifen muss.

Higlights

  • Zugriff über verteilte Clients auf einen zentralen Desigo™ Insight  Terminal Server

  • Uneingeschränkt von überall her auf die Gebäudetechnik zugreifen

  • Zugriff über Browser, keine lokale Software-Installation nötig

  • Reduzierte Wartungs- und Unterhaltskosten dank Nutzung von Standard IT-Komponenten

Desigo Web

Um das Bild zu vergrössern, klicken Sie bitte auf Zoom

Desigo™ Web  ist eine echte Web-Lösung auf Basis des Microsoft IIS (Internet Information Server). Die Bedienprogramme des Managementsystems werden als ASP (Active Server Pages) auf speziellen, auf Microsoft Internet Explorer optimierten Oberflächen abgebildet

Damit ist Desigo Web das optimale Angebot für alle technisch Verantwortlichen (Hausmeister, Betreiber, Sicherheitspersonal), die den täglichen Gebäudebetrieb begleiten und in einfacher Form auf alle Kernfunktionen zugreifen müssen. Darüber hinaus eröffnen sich neue Möglichkeiten, ausgewählte Gebäudedaten und Bedienzugriffe zielgerichtet an die Mieter und Nutzer des Gebäudes weiterzugeben  (z.B. Raumbedienung und Zeitplan, Anzeige der Raumkonditionen).

Higlights

  • Wichtige Funktionen wie grafische Anlagenbedienung, Zeitschaltprogramm (Time Scheduler), Alarme und Logbucheinträge sind jederzeit und von überall abfragbar über einen Web Browser

  • Alarme können via Browser angezeigt und behandelt werden

  • Erweiterte Bediensicherheit und Zugriffsschutz durch benutzerspezifische Anzeigen


$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });