Anwendungsbeispiele mit Synco 700

Von einfacher Temperaturregelung bis zur kompletten Steuerung von HLK-Anlagen – von der Regelung der Wärme- und Kälteerzeugung über die Verteilung bis zur Einzelraumregelung: Synco bietet ein umfassendes Standardreglersortiment für alle Anwendungen.

Lüftungsanlage mit Raum-/Zuluftkaskadenregelung mit Synco 700

Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf das Bild

RMU730 Modularer Universalregler

  • Regelung, Steuerung, Überwachung, Raumtemperaturregelung mit Zulufttemperatur-Min-/Max-Begrenzung

  • Raumfeuchteregelung über Luftbefeuchter

  • Begrenzung Zuluftfeuchte

  • Mischluftklappe mit Anfahrschaltung

  • Ventilator 2-stufig

  • 2-Phasen-Frostschutz

  • Wochenprogramm und Jahreskalender


Link zum Produktauswahltool HIT:


Heizungsanlage mit Wärmeerzeugung, zwei Heizkreise, Brauchwasser mit Synco 700

Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf das Bild

RMH760 Modularer Heizkreisregler

  • 2 Heizkreisregelungen

  • Vier 7-Tageprogramme und Jahreskalender

  • Trinkwasser-Speicherladeregelung

  • Zirkulationspumpensteuerung

  • Kesselregelung mit stufiger oder modulierender Brennersteuerung


Link zum Produktauswahltool HIT:



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });