Related
Info
close

Anzeige- und Bediengeräte

Taster

Taster Pushbuttons

Egal welchen Stil Sie bevorzugen, DELTA liefert das passende Schalter- und Steckdosenprogramm.

Link zu mehr Informationen



Anzeige- und Bediengeräte für HLK

Anzeigen und Bedienen einer Raumtemperaturregelung, die mit einem Fan-Coil Unit Controller REG 540 realisiert worden ist.

Link zu mehr Informationen



Displays

Displays

Die einfache Kombination aus Anzeige und Bedienung sorgt für einen optimalen Bedienkomfort.

Link zu mehr Informationen



Fernbedienungen

Fernbedienungen - Remote controls

Mit Infrarot oder Funk lassen sich verschiedene Raumfunktionen – z.B. Beleuchtung – kabellos bedienen.

Link zu mehr Informationen



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?
$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });