Site Search

Menuclose
Related
Info
close

Mehr Komfort mit energieeffizienten Lösungen

Die Belegung eines Gebäudes stellt das Gebäudeautomationssystem vor eine Reihe von Herausforderungen.

Mit Total Building Solutions sorgen die Zutritts-, Sicherheits- und Komfortfunktionen dank intelligenter Algorithmen für Energieeinsparung, ohne das Wohlbefinden der Bewohner zu beeinträchtigen.
Individuelle Funktionen werden durch Smart-Anwendungen (z.B. Wettervorhersagen) ergänzt, was sich in einem geringeren Energieverbrauch des Gebäudes niederschlägt.

Beispiel: Bei Reservierung eines Konferenzraums werden alle erforderlichen Funktionen (Beleuchtung, Lüftung, Klimaanlage, Jalousien, Beamer und andere Energieverbraucher) 5 Minuten vor der geplanten Raumnutzung aktiviert. Beim Verlassen des Raums werden die Funktionen durch ein Signal des Bewegungsmelders an die Managementstation deaktiviert: alle Funktionen ausschalten, Raum ist nicht belegt.

Weitere Anwendungsbeispiele sind im Komfort Video ersichtlich.

Total Building Solutions sorgen rund um die Uhr für maximalen Komfort und ideale Umgebungsbedingungen für alle Gebäudenutzer und erhöhen den Gebäudewert durch Einsatz energiesparender Maßnahmen.

Total Building Solutions: mehr als nur technische Integration (Bildlegende)

Highlights

  • Mehr Komfort für alle Gebäudenutzer

  • Mehr Komfort für alle Gebäudenutzer

  • Energieeinsparungen durch integrierte Gebäudetechnik und gewerkeübergreifende Lösungen und Smart-Anwendungen

  • Mehr Kapital dank niedrigerer Betriebskosten und höherem Investitionsschutz

  • Umfassende Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?
$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });