Über Sinorix H₂O Gas

Sinorix H2O Graphik

Sinorix H₂O Gas ist eine hochwirksame Löschanlage für den Raumschutz und kombiniert hocheffizient eine Stickstofflöschung mit kühlendem Wassernebel. Für die bestmögliche Wirksamkeit wird die Anlage exakt auf Ihre spezifischen Anwendungen und Brandrisiken zugeschnitten – vom Systemaufbau über Rohrleitungsnetze bis zu den Komponenten. Auf dieser Basis setzt sie im Ernstfall eine genau berechnete und aufeinander abgestimmte Stickstoff-Wassernebel-Mischung mit der erforderlichen Reichweite frei.

Anlässlich der internationalen Sicherheitsmesse "Security" in Essen verlieh ein Gremium aus Sicherheits- und Brandschutzexperten Sinorix H₂O Gas den Security Innovation Award 2008.

Highlights

  • Maßgeschneiderte Lösung aus einer Hand, von der Risikoanalyse bis zur Wartung

  • Optimale Lösung für Schwel- und tief sitzende Brände

  • Zuverlässige Löschung, effektives Verhindern von Rückzündungen

  • Hochflexibel in der Planung, maßgeschneidert im Aufbau

  • Geeignet für kleine Einbereichs- bis zu großen Mehrbereichsanlagen

  • Einsatz von herkömmlichen verzinkten Stahlrohrnetzwerken möglich

  • Flutung innerhalb 120 Sekunden

  • Löschung in einem Bruchteil dieser Zeit



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });