Über Sinorix CDT

Innovative Löschanlage, die auf der Löschung mit Stickstoff oder Argon bei konstantem Gasaustritt basiert. Dadurch kann die Größe der Druckentlastungseinrichtung um bis zu 70% reduziert werden.

Highlights

  • Innovative Löschanlage mit konstantem Massenstrom

  • Umweltfreundlich und sicher für Menschen durch Einsatz von Stickstoff oder Argon

  • Keine Schäden an der Einrichtung dank rückstandsfreier Löschung

  • Maßgeschneidert für individuelle Anwendungen und Brandrisiken

  • VdS-zugelassenes System



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });