Sinorix Silent Extinguishing Technologie für Rechenzentren und Serverräume

Technologische Studien zeigen, dass in Festplatten Fehlfunktionen auftreten können, sobald automatische Gaslöschanlagen ausgelöst werden. Diese Fehlfunktionen reichen vom automatischen Herunterfahren bis zu schwerwiegenderen Störungen mit einem einhergehenden Datenverlust. Als Pionier in der Entwicklung moderner Löschtechnologien haben wir eine Lösung gefunden.

Studien von Siemens und unabhängigen Organisationen kamen zum Schluss, dass die Fehlfunktionen der Festplatten in erster Linie durch den hohen Geräuschpegel ausgelöst wurden, den konventionelle Löschanlagen während der Flutung erzeugten. Für die sichere und leise Löschung in Rechenzentren und Serverräumen führen wir deshalb die Sinorix™ Silent Nozzle in Kombination mit Sinorix CDT (Constant Discharge Technology) ein.


$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });