Sinteso Move-Melder – bestehende Systeme mit Multisensormeldern erweitern und modernisieren

Multiple protocol-ready Sinteso Move multi-sensor detector

Die Sinteso™ Move- Melder sind multiprotokollfähige Multisensormelder. So können sie nicht nur auf dem Sinteso FDnet eingesetzt werden, sondern auch mit bestehenden Zentralen aus anderen Brandmeldesystemen von Siemens kommunizieren. Bisherige Melder können einzeln oder Abschnitt für Abschnitt durch die höherwertigen Sinteso Move-Melder ersetzt werden - ohne jede bauliche Maßnahme. Ideal also, um vorhandene Systeme zu erweitern oder im Rahmen einer Modernisierung oder Reparatur mit neuester Brandmeldetechnik auf die Zukunft vorzubereiten.

Als Multisensormelder verfügen die Sinteso Move-Melder über je zwei optische und zwei thermische Sensoren. Dank der Redundanz dieser Sensoren, einer patentierten, staubresistenten Messkammer sowie der hohen EMV-Sicherheit dieser Melder ist die Branddetektion und -analyse noch zuverlässiger. Nach abgeschlossener Systemmodernisierung sind auch die Multisensortechnik und die ASAtechnology™ dieser Melder nach Bedarf aktivierbar.


Highlights der Sinteso Move-Multisensormelder:

  • Hohe Detektionssicherheit dank Mehrkriterienmeldern

  • Hohe Ausfallsicherheit aufgrund redundanter Sensoren

  • Sicherheit vor Falschalarmen dank ASAtechnology in Verbindung mit Sinteso-Zentralen

  • Hohe Umweltfreundlichkeit durch umweltfreundliches Material

  • Verlängerter Lebenszyklus dank cleverem Revisionsangebot zu gleichen Konditionen


Produkt,
Kataloglink

Relevanter Sockeladapter,
Kataloglink

Erweiterung / Modernisierung für

Verfügbarkeit von ASAtechnology

FDOOT241-A3

FDB241

AnalogPLUS-Linien

In Verbindung mit der Sinteso-Zentrale

FDOOT241-A4

FDB241

SIGMALOOP-Linien

In Verbindung mit der Sinteso-Zentrale

FDOOT241-A5

FDB251

AlgoRex Interaktive Linien

In Verbindung mit der Sinteso-Zentrale

FDOOT241-A9

FDB299

Kollektive Linien

Sofort nach dem Meldereinsatz

FDOOT241-8

FDB281

PMT-Linien

Sofort nach dem Meldereinsatz



$( document ).ready(function() { $('#nwa_tb_button_1 .layer').remove(); $('#nwa_tb_button_1 .opener').hover(function() { $(this).css("background-position","0 0") }); $('#nwa_tb_button_1 .opener').click( function() { $(this).css("background-color","transparent"); window.open('https://www.siemens.com/bt/contact'); return false; }); });