Produkte für den UL/CSA Markt

Breites UL-Portfolio für die Niederspannungs-Energieverteilung.

Highlights

  • Durchgängiges Produktportfolio für UL/CSA Markt

  • Hohe Normen- und Fachkompetenz durch umfassendes UL-Know-how

  • Langfristige Zusammenarbeit mit Underwriters Laboratories Inc.®


Umfassendes UL-Portfolio

Für den Wohnbau, gewerbliche und industrielle Anwendungen bieten wir für den UL/CSA Markt ein komplettes Produktspektrum für die Niederspannungs-Energieverteilung und Schutzschalttechnik. Es beinhaltet beispielsweise Leistungsschalter, Lastschalter, Energieverteilungssysteme, wie Schaltanlagen, Schaltgeräte, Schienenverteiler-Systeme, Installationsverteiler und Notstromaggregate, sowie Energiemanagementsysteme und Schutzschaltlösungen. Für den Wohnbau und für kleinere Gewerbebauten sind wir auch mit der Marke Murray vertreten.

UL-Approbation sorgt für Sicherheit

Wir verfügen über umfassendes Know-how rund um die UL-Approbation, von der Herstellung bis hin zur Verdrahtung von Schaltschränken gemäß UL. Wir arbeiten dabei eng mit Underwriters Laboratories Inc.® zusammen – der weltweit führenden Organisation für die Prüfung und Zertifizierung im Bereich der Produktsicherheit. Das Ergebnis ist ein breites Portfolio an UL-zertifizierten Produkten für die Niederspannungs-Energieverteilung. Wir bieten ein komplettes Spektrum für den Bau von Maschinen und Anlagen nach amerikanischen Vorschriften: sowohl für UL und NFPA wie auch für CSA. Die Produkte sind durchgängig im Leistungsbereich von < 1 A bis > 5.000 A – vom Einspeiseschalter bis zur Servicesteckdose.