Planungs- und Projektierungssoftware ALPHA SELECT
Allgemeine Informationen
Mit ALPHA SELECT bieten wir Ihnen ein komplettes Software-Paket für die Realisierung von Verteilungen und Zählerschränken im Gebäude. Damit Sie mehr Zeit für andere Projekte haben.
Diese Software erlaubt Ihnen schnell und einfach unsere ALPHA Installationsverteiler (bis 1250A) und Kleinverteiler zu dimensionieren und unsere ALPHA Zählerschränke gemäß Vorschriften der Verteilernetzbetreiber (VNB) auszuwählen. Nach der Schrankauswahl anhand der erforderlichen Eigenschaften (Schutzart, Schutzklasse, Maße), kann der ausgewählte Schrank mit Einbausätzen und Schnellmontagebausätzen bestückt werden.
Hinweise zu Download und Installation von ALPHA SELECT
Während der Installation werden Sie abgefragt, welche Module installiert werden sollen.
Haben Sie bereits vorab eine ALPHA SELECT Version installiert, dann werden Sie während der Installation gefragt, ob das zu installierende Modulpaket/Komplettpaket in den gleichen Pfad wie das vorherige Modulpaket/Komplettpaket installiert werden soll. Bestätigen Sie dies, so wird Ihr bestehendes ALPHA SELECT aktualisiert, ansonsten wird das bestehende ALPHA SELECT deinstalliert und die neue Version von ALPHA SELECT in den neuen Pfad installiert. Alle installierten Module können Sie nun aus der gleichen ALPHA SELECT-Oberfläche heraus aufrufen.
Systemvoraussetzungen ALPHA SELECT:
Prozessor: ab 1 GHz
Hauptspeicher: mindestens 512 MB
Betriebssystem: Vista/Windows XP/2000
Freie Festplattenkapazität: 100 MB bis 500 MB(abhängig von der Anzahl der installierten Module)
Bildschirmauflösung: mindestens 1024 x 768 mit 16 Bit Farbtiefe