Leichtes Planen und Projektieren mit SIMARIS CFB

 

Die kostenlose Software SIMARIS CFB unterstützt die Angebotserstellung und Auftragsbearbeitung. Die Software kann ohne Lizenz-Schlüssel 30 Tage mit allen Funktionen genutzt werden. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Lizenz-Schlüssel notwendig. Dieser wird kostenlos über das Internet bereitgestellt.

Verwaltung von Projekt- und Kundendaten

Verwaltung von Projekt- und Kundendaten

Ein Projekt kann aus mehreren Teilanlagen mit unterschiedlichen technischen Daten bestehen. Eine Teilanlage setzt sich aus einem oder mehreren Feldern zusammen.

Konfiguration des Niederspannungs-Energieverteilers

Konfiguration des Niederspannungs-Energieverteilers

SIMARIS CFB ermöglicht die Auswahl von Geräten für Haupt- und Steuerstromkreise. Mit der Funktion der automatischen Platzierung wird eine Anlagenkon- figuration erzeugt. Diese kann manuell in der grafischen Darstellung weiterbearbeitet, d. h. verschoben, gelöscht oder ergänzt werden. Die grafische Darstellung der Felder und Hilfsfunktionen wie Bibliotheksfunktion, Vorlagen- und Kopierfunktion ermöglichen ein effizientes Arbeiten auch ohne detaillierten Anlagenkenntnisse.

Preisbildung/Kalkulation

Preisbildung/Kalkulation

Datenbanken für Listenpreise, Rabatte und Montagezeiten sowie eine Vielzahl von Faktoren und Zuschlägen ermöglichen die Preisbildung in SIMARIS CFB. Einfache Import- und Exportfunktionenermöglichen den Abgleich mit bereits vorhandenenDatenbanken von Warenwirtschaftssystemen.

Ausgabemöglichkeiten

Ausgabemöglichkeiten

SIMARIS CFB bietet umfangreiche Ausgabemöglichkeiten von Anlagenbeschreibungen im Textformat, Ansichten von einzelnen Feldern und Anlagen als CAD-Grafiken und Stücklisten inbeliebiger Konfiguration in Tabellenformat.

Nutzen

  • Hinterlegte Produktdatenbank, Aktualisierung per Download

  • Regelbasierte Konfiguration durch Auswahl von produktunabhängigenMerkmalen

  • Detailkenntnisse über Produkte und Systeme nicht notwendig

  • Leichte Durchführung von Änderungen in der Angebots- undRealisierungsphase

  • Umfangreiche Ausgabemöglichkeiten