DELTA reflex Rauchmelder SD9L

Beschreibung

Rauchmelder - Smoke detector  SD9L

Dank Lithium-Batterie bis zu 10 Jahre Lebensdauer

Ein heißes Bügeleisen, eine vergessene Zigarette oder ein schmorendes Kabel – im Haushalt lauern viele Brandgefahren. Gut, wenn man darauf vorbereitet ist: wie mit dem neuen DELTA® reflex Rauchmelder SD9L.

Einfach an der Decke installiert, erkennt er entstehenden Rauch rechtzeitig. Denn sobald es brenzlig wird, meldet er Gefahr – optisch und akustisch. Und mit 85 db(A) ist er so laut, dass selbst Tiefschlafende geweckt werden. So können Sie beruhigt schlafen – der DELTA reflex Rauchmelder SD9L wacht!

Vorteile

Rauchmelder - Smoke detector  SD9L

  • VdS-geprüfter Qualitätsrauchmelder nach neuester DIN EN 14604-Norm

  • Modernes Design

  • Extrem UV-beständiges Material

  • Einfache und schnelle Montage

  • Testknopf zur Funktionsprüfung

  • Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer bis zu 10 Jahren im Lieferumfang enthalten