Produkte

Anzeige- und Bediengeräte

Durch die flexible Installation der wartungsfreien Wandsender mit EnOcean-Technologie lassen sich ohne zusätzliche Leitungen Schalter beliebig montieren.


Raumbediengeräte

Die batterielosen Raumgeräte von Siemens erfassen die Raumtemperatur und übertragen die Informationen per Funk an den Raumregler. Die Raumgeräte lassen sich ohne Verdrahtung anbringen. Somit ist die Montage sehr einfach, flexibel und kostengünstig


Gateways, Schnittstellen-Umsetzer

Mit einem EnOcean-Gateway ist die Integration der Sensoren in Gebäudeautomationssysteme möglich.


Weitere Produkte

Für spezielle Anwendungen (z.B. GAMMA wave) stehen weitere Produkte mit EnOcean-Technologie zur Verfügung.


EnOcean bei Osram

Batterielose Funktechnologie in der Lichtsteuerung