New Products

 

Sonntag, 1. Januar 2012

powermanager

The power monitoring software powermanager reliably and accurately processes and monitors the measured data of the 7KT/7KM PAC measuring devices and the communication-capable 3WL/3VL circuit breakers.


Donnerstag, 1. Dezember 2011

Ladeeinheit WB100A - Elektrofahrzeuge laden gemäß IEC-Standard

Die Ladeeinheit ermöglicht das Laden von Fahrzeugen in der Ladebetriebsart 3 gemäß IEC/EN 61851 mit Ladekabel und Stecker nach IEC/EN 62196.


Donnerstag, 1. Dezember 2011

Insta Schütze 5TT5 0

Die Insta Schütze 5TT5 0 sind für 24 V/110 V/230 V AC/DC-Steuerspeisespannungen ausgelegt und daher ideal für alle Anwendungen in Industrie und Zweckbau geeignet.


Freitag, 11. November 2011

Spannungsrelais 5TT3 4

Das Unterspannungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Unterspannung ohne separate Hilfsspannung, geeignet für Anlagen nach DIN VDE 0100-718 und DIN VDE 0108-100. Die Normen beziehen sich auf das Errichten von Niederspannungsanlagen, im Speziellen von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen und baulichen Einrichtungen für Menschenansammlungen.


Sonntag, 6. November 2011

Blindleistungskompensation und aktive Filter

Die Felder der SIVACON S8 zur zentralen Blindleistungskompensation entlasten Transformatoren und Kabel, reduzieren Übergangsverluste und sparen damit Energie.


Samstag, 1. Oktober 2011

Messgeräte 7KT/7KM PAC - Für jede Anforderung das passende Gerät

Mit intelligenter Messtechnik jederzeit umfassend informiert - Die Messgeräte 7KT/7KM PAC erfassen präzise, reproduzierbar und zuverlässig die Energiewerte für Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher.


Samstag, 1. Oktober 2011

8WH6 iPo Installation Terminals - Quick assembly and high contact stability

We offer a comprehensive range of installation terminals with In-Push-Out (iPo) technology for use in building management systems.


Dienstag, 6. September 2011

iPo 8WH6 Plug-In Terminals

The ALPHA FIX In Push-Out (iPo) 8WH6 plug-in terminal can be installed quickly and with little effort and may be combined with other terminals from the 8WH series.


Montag, 29. August 2011

PV Fuse Systems - Fuses for Photovoltaic Systems

With fuses from operational class gPV, which comply with the new standard IEC 60269-6, you can protect the entire structure of the PV system in the event of defective modules or a short circuit.