Siemens Building Technologies
Siemens Building Technologies – Geschäftsjahr 2012
Für weitere Informationen zu unseren Märkten und Produkten nutzen Sie bitte den Site Explorer
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | 1.10.2011 - 30.9.2012 |
|---|
Auftragseingang Millionen € | 5.597 | 5.809 |
Umsatz Millionen € | 5.468 | 5.820 |
Ergebnis Millionen € | 364 | 379 |
Mitarbeiter am 30.09. (inkl. Auszubildende) | 29.710 | 29.353 |
Alle Zahlen sind exklusive Low Voltage Distribution ausgewiesen.
Im Geschäftsjahr 2012 stieg der Auftragseingang von 5,597 Milliarden Euro im Vorjahr auf
5,809 Milliarden Euro um 4 Prozent an (vergleichbar 0 Prozent). Der Umsatz erhöhte sich
von 5,468 Milliarden Euro auf 5,820 Milliarden Euro um 6 Prozent (vergleichbar +3 Prozent).
Beim Divisionsergebnis verzeichnete Building Technologies einen Anstieg von 364 auf
379 Millionen Euro (+4 Prozent). Die Ergebnismarge war mit 6,5 Prozent etwas niedriger als
im Vorjahr (6,7 Prozent).
Highlights
Energieeffizienz, Schutz und Sicherheit von Gebäuden. Mit diesen Kernkompetenzen hat sich Building Technologies weltweit einen Namen geschaffen.
Intelligente Gebäudetechnik von Siemens geht effizient mit Energie um, schont Ressourcen und schützt Menschen und Geschäftsprozesse gleichermaßen. Beispielhaft für unsere vielfältigen Projekte rund um den Globus steht die Stadtbibliothek 21 in Stuttgart.
Stadtbibliothek 21 in Stuttgart, Deutschland
Ein vierzig Meter hoher Kubus thront am Mailänder Platz in Stuttgart. Die neue Stadtbibliothek begeistert durch ihre moderne Architektur mit klaren Linien, durch helle Räume und durch das beeindruckende Angebot. Für den sicheren Betrieb des jüngsten Wahrzeichens Stuttgarts sorgt Total Building Solutions von Siemens. Es umfasst integrierte Lösungen für jeden Bereich – von der Zutrittskontrolle über die Evakuierung, Branddetektion und Videoüberwachung bis zur Beleuchtung. Die integrierte Gebäudetechnik erzeugt einen klaren Mehrwert für die Betreiber über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes.