Alles aus einer Hand – der VDI Selektor zum kostenlosen Download

Zeitsparende und sichere Planung nach VDI3805/ISO16757

Mit dem VDI3805/ISO16757 Selektor wird die Auswahl und Planung von Feldgeräten deutlich vereinfacht. Alle Datensätze der Produkte sind nach den Anforderungen der entsprechenden VDI-/ISO-Norm aufbereitet. Zusätzlich stehen sämtliche CAD-Daten und Ausschreibungsstexte (nach DATANORM) zur Verfügung.